Publique sus productos
Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250
Brymec

Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250

Traducido por Google,

Purgador Automático Robocal 15mm - 6 Bar

Funciona a través de un mecanismo de flotación y está diseñado para eliminar el aire de los sistemas.

  • Presión máxima de trabajo 10 bar
Especificaciones
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Compression Connections Comply to EN1254-2

    Body Material: HPb59-T




Especificaciones técnicas
  • Referencia36250_Automatic_Air_Vent_15mm_Compression
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosAVE - Air Vents
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_65
  • Descripción Uniclass 2015Pressure relief valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloValve Accessories
  • Número OmniClass23-27 31 49 11
  • Título OmniClass Pressure Relief Valves

Disponibilidad en regiones

Europa