Publique sus productos
Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385
Brymec

Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385

Traducido por Google,

Llave de tope de compresión

  • Disponible en racor de compresión de 15 y 22 mm
  • Cuerpo de latón con extremos de compresión para tuberías de cobre
  • Aprobado por WRAS
Especificaciones
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Compression Stop Cock

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Compression connection complys with EN1254-2

    Sealing rings: PTFE

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Especificaciones técnicas
  • Referencia36384_36385_Compression_Stop_Cock_WRAS_Approved
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosSCK - Stop Cocks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves