Publique sus productos
DZR Brass Ball Valve - Compression End - 15, 22, 28mm Red & Blue 38849, 38850, 38851
Brymec

DZR Brass Ball Valve - Compression End - 15, 22, 28mm Red & Blue 38849, 38850, 38851

Traducido por Google,

Válvula de bola de palanca DZR de 1/4 de vuelta - Mango rojo y azul de 15 mm, 22 mm y 28 mm

  • Válvulas de aislamiento accionadas por palanca con extremos de compresión para tuberías de cobre
  • Flujo bidireccional de paso total
  • Construcción de latón DZR.

Especificaciones
  • Pipe Size: 15mm, 22mm & 28mm

    Body Material: DZR Brass

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -10 ~ +110 degC

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

    Full Bore

Especificaciones técnicas
  • Referencia38849_38850_38851_DZR_Brass_Ball_Valve_Compression_End
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosLBV - Lever Ball Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves