Publique sus productos
MxM Union Brymec DZR Brass Pressure Reducing Valve
Brymec

MxM Union Brymec DZR Brass Pressure Reducing Valve

Traducido por Google,

La válvula reductora de presión (PRV) Brymec con diafragma reduce y estabiliza la presión del fluido en un sistema de distribución de agua según un valor preestablecido. Las PRV se utilizan en todo tipo de edificios para instalaciones sanitarias, sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración, riego y distribución de aire comprimido.

Especificaciones
  • • Fully serviceable and easy to maintain.

    • Features an integral strainer preventing debris from affecting valve’s performance.

    • Polyamide reinforced, Perox EPDM for greater durability in hot water applications.

    • A pressure gauge can be added to measure outlet pressure for each valve.

    • High quality DZR brass body.

    • Male union pipe connections make a fast, simple installation and also allow the valve to be easily removed.

    • It is recommended to install isolation valves upstream and downstream of the valve to allow for easy removal.

    • WRAS and KIWA approved to 80°C for drinking water applications

Especificaciones técnicas
  • Referenciamxm-union-brymec-dzr-brass-pressure-reducing-valve
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosPRV - Pressure Reducing Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Europa
Irlanda
Reino Unido