Publique sus productos
QuickSetter PLUS™ Balancing Valve with Flowmeter - NA Market
Caleffi

QuickSetter PLUS™ Balancing Valve with Flowmeter - NA Market

Traducido por Google,

La válvula de equilibrio manual QuickSetter+™ contiene un medidor de flujo y un mirilla incorporados, lo que elimina la necesidad de medidores de presión diferencial y tablas de referencia. El equilibrio del circuito es rápido, fácil y preciso. Construido con latón DZR con bajo contenido de plomo, QuickSetter+ es ideal para su uso en aplicaciones de plomería, como sistemas de recirculación de agua caliente.

La válvula de retención incorporada protege contra el termosifón del circuito. El indicador de temperatura de salida (opcional) verifica la temperatura del fluido en el circuito. La mirilla del medidor de flujo está seca (no expuesta al fluido), lo que elimina la posibilidad de que el medidor se enturbie o se incruste con el tiempo. El QuickSetter+ también se puede utilizar en sistemas de calefacción.

La válvula de bola de puerto completo Caleffi código 290030 está diseñada para aislar la serie QuckSetter+ 132AFC. La válvula de aislamiento se instala entre el cuerpo de la válvula y el conjunto de conexión del cordal. La configuración macho x hembra y la capacidad de flujo de la válvula de bola completa bidireccional brindan flexibilidad para usar una o dos válvulas de aislamiento para la válvula de funcionamiento principal. También está disponible una extensión de vástago opcional para aquellos proyectos que requieren aislamiento de tuberías.

Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.

Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.caleffi.com para obtener el código 132AFC QuickSetter+.

Especificaciones
  • Balancing valve with flow meter.
    DZR low-lead brass valve body and flow meter.
    Direct reading of flow rate.
    No sight gauge clouding or scaling.
    Rotatable stainless steel flow rate adjuster.
    Inlet flow check valve.|
    Graduated scale flow meter with magnetic movement flow rate indicator.
    Max working pressure: 150 psi
    Temp range: 14° - 230°F
    Max percentage of glycol: 50%
    With optional temperature gauge: Diameter: 2", Dual Gauge scale: 30° -210°F (0 - 100°C), Gauge accuracy: ±6°F
    Compliance with the following standards:

    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reductionof Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874- Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead inPlumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 132AFC QuickSetter+.

Especificaciones técnicas
  • Referencia132AFC
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary appliance systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniClass Balancing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING