Publique sus productos
Tankless Water Heater Service Valve Kit - NA Market
Caleffi

Tankless Water Heater Service Valve Kit - NA Market

Traducido por Google,

El kit de válvula de servicio del calentador de agua sin tanque Serie 290 se conecta directamente a las boquillas MNPT estándar de ¾” del calentador para facilitar el aislamiento, el lavado y el mantenimiento del calentador de agua. Las conexiones de unión hacen que la instalación sea simple y rápida. El kit incluye una válvula de bola de 3 vías con cierre positivo y puerto completo de entrada de agua fría con mango azul, una válvula de bola de cierre positivo de 3 vías con puerto completo y salida de agua caliente con mango rojo y una válvula de alivio de presión, ajustada a 150 psi , que se monta en campo en un portón lateral de la válvula de bola de salida de agua caliente. Las conexiones tapadas de la manguera de jardín de ¾” son para conexiones de manguera para descargar el calentador.

Especificaciones
  • Tankless water heater service valve kit. Tankless water heater cold inlet and hot outlet, threaded connections NPT female, size 3/4 inch. Low-lead brass CW510L-DW body and tailpiece (< 0.25% lead content) certified and listed by ICC-ES to NSF/ANSI/CAN 372, file PMG- 1360. Chrome plated brass CW511L-DW ball, PTFE seat, PTFE G300 gasket. Brass CW 716N-DW shaft and union nut. HNBR 70 sh o-ring seals. Low-lead bras CS724R-M union male x female reducing adapter. Peroxide-cured EPDM 780 sh union o-ring seals. Suitable fluid: Water. Maximum cold working pressure 600 psig (42 bar) up to 100°F (38°C). Maximum hot working pressure 400 psig (28 bar) up to 230°F (110°C). Working temperature range -4 – 230°F (-20 – 110 °C). Seat leakage, 100% tested: 0%. Flushing and servicing connections: 3/4 inch capped garden hose. Hot water ball valve relief valve access port: 3/4" NPT female. Pressure relief valve discharge port: 3/4" NPT female. Provide with Caleffi TankMixer™ water heater tank mixing valve with size 3/4 inch system connections: press, sweat, NPT female, PEX crimp or PEX expansion fittings.

Especificaciones técnicas
  • Referencia290503A
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves