Publique sus productos
Manifolds for domestic water systems
Manifolds for domestic water systems
Manifolds for domestic water systems
Manifolds for domestic water systems
    Caleffi

    Manifolds for domestic water systems

    Traducido por Google,
    Colectores de distribución de agua sanitaria premontados en cajas con válvulas de corte individuales. Cuerpo de latón. máx. presión de trabajo: 10 bares. Rango de temperatura: 5–90 °C. Distancia entre centros de salida: 35 mm. Compuesto por: - pareja de colectores con perillas de cierre; - caja para colectores (270 x 190 x 80 mm) completa con soportes de colector y abrazaderas de fijación; - tapa de protección para la instalación; - 2 tapones terminales con clips de fijación. PATENTE PENDIENTE. Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
    Especificaciones
    • The distribution manifolds with individual shut-off valves are used to control and distribute the medium in domestic water circuits. They are supplied already assembled in a plastic inspection box to facilitate positioning and installation. They are equipped with shut-off valves with a handwheel for each individual circuit and an identification number for the user served. Box installation can be completed using push-to-open inspection ports or aesthetic cover plates that are available in different finishes
    Especificaciones técnicas
    • Referencia359
    • Familia de productoSHOWCASE
    • Grupo de productosCentral heating
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2021-01-20
    • Número de edición3
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011449
    • Nombre ETIMGroup distributor housing
    • Código Uniclass 2015En_55_70_18
    • Descripción Uniclass 2015Water distribution pipelines
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniClass Manifolds

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía