Publique sus productos
PivotMixer™ Water Heater Tank and Heat Pump Mixing Valve- NA Market
Caleffi

PivotMixer™ Water Heater Tank and Heat Pump Mixing Valve- NA Market

Traducido por Google,

El Caleffi PivotMixer™ combina la válvula mezcladora termostática de tres vías para punto de distribución AngleMix™ con una cruz de agua fría y conectores de latón pivotantes para una fácil instalación directamente en calentadores de agua eléctricos y calentadores de agua con bomba de calor típicos. Tiene conectores pivotantes únicos de ¾” que se adaptan a las boquillas del calentador espaciadas de 3” a 8” en el centro. La cruz para el suministro de agua fría contiene una válvula de retención integral para el flujo a la válvula mezcladora y un grifo de recirculación con rosca hembra NPT de ½”. El PivotMixer mantiene la temperatura de salida deseada del agua mezclada suministrada en un valor establecido constante que compensa las fluctuaciones de temperatura y presión del agua caliente y fría entrante. La válvula mezcladora también cuenta con una función de apagado térmico que funciona en caso de una falla en el suministro de agua fría en la entrada. El diseño del cuerpo estilo ángulo ofrece una dinámica de fluidos mejorada para un mejor rendimiento y reduce la mano de obra y los materiales de instalación. La válvula mezcladora ha sido certificada según ASSE 1017 y la Ley de plomería con bajo contenido de plomo por ICC-ES. Cumple con los códigos IPC, IRC, NPC y UPC para su uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá, y la norma NSF/ANSI/CAN 372, que regula el bajo contenido de material con plomo.

Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.

Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.caleffi.com para el mezclador pivotante de la serie código 520.

Especificaciones
  • PivotMixer™ 52051_AP series - water heater tank and heat pump mixing valve

    Adjustable thermostatic and pressure balanced mixing valve, certified by ICC-ES to ASSE 1017 and CSA B125.3, approved for point of distribution domestic water systems. Connections ¾" NPT male, ¾" sweat or ¾" press with union tailpieces. DZR low‑lead brass valve body, pivot connectors and cold water cross (<0.25% Lead content) certified by ICC-ES file 1360. Meets requirements of NSF/ANSI/CAN 372-2022. Shutter, regulating seats and sliding surfaces in anti-scale plastic, PSU. Seals peroxide-cured EPDM. Stainless steel spring. Maximum working temperature 195 degrees F (90 degreesC). Setting range 95 degrees F to 150 degrees F (35 degrees C to 65 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum operating differential pressure 75 psi (5 bar). Tolerance ±3 degrees F (±2 degrees C). Flow rating: Cv 2.0 (Kv 1.7). Provided with tamper-proof setting lock. Provided with cold water port check valve in cold water cross outlet. Provided with mixed outlet temperature gauge, 32 to 210 degrees F scale, 2 inch diameter. Provided with recirculation return port, ½" NPT female, low-lead brass plug included.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit ContentInstruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 520 series PivotMixer.

Especificaciones técnicas
  • Referencia520-PivotMixer
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary appliance systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves