Publique sus productos
TankMixer™ Water Heater Tank Mixing Valve - NA Market
TankMixer™ Water Heater Tank Mixing Valve - NA Market
    Caleffi

    TankMixer™ Water Heater Tank Mixing Valve - NA Market

    Traducido por Google,
    Rango de temperatura de ajuste: 95 ° - 150 °F Presión máxima de trabajo (estática): 150 psi Presión máxima de trabajo (dinámica): 75 psi Temperatura máxima de entrada: 195 °F Flujo mínimo para un rendimiento óptimo: 0,5 gpm Entrada: Unión hembra NPT de ¾" Conexiones Salidas: ¾" NPT M, conexiones de unión prensada o soldada Cumplimiento de los siguientes códigos: IPC, IRC, UPC y NPC para uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá Cumplimiento de los siguientes estándares: ASSE 1017 CSA B125.3 NSF /ANSI 372 - Componentes del sistema de agua potable - Contenido de plomo Ley de reducción de plomo en agua potable - Código de salud y seguridad de California 116875 S.3874 - Ley de reducción de plomo en agua potable Ley de Vermont 193 - Ley de plomo en suministros de plomería Ley libre de plomo de Maryland Hb.372 Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
    Especificaciones
    • The Caleffi TankMixer™ 520_AX series kit combines a three-way thermostatic mixing valve with a cold water cross and flexible pipe for easy installation directly on a typical gas-fired water heater and other water heaters that now comply with the National Appliance Energy Conservation Act (NAECA). The TankMixer™ maintains the desired output temperature of the mixed water supplied at a constant set value compensating for both temperature and pressure fluctuations of the incoming hot and cold water. The mixing valve hot inlet port closes tight to prevent temperature creep in recirculation applications. Also available as body only, for a wide variety of separately-sourced end connections, the angle style body design offers improved fluid dynamics for better performance and reduces installation labor and materials, eliminating a piping elbow in typical installations. The valve ICC-ES certified to ASSE 1017 and CSA B125.3. It complies with codes IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes, and standard NSF/ANSI 372, low lead.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia520-TankMixer
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-05
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary appliance systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING