Publique sus productos
SinkMixer™-3-way Scald Protection Point-of-Use ThermoStatic Mixing Valve - NA Market
Caleffi

SinkMixer™-3-way Scald Protection Point-of-Use ThermoStatic Mixing Valve - NA Market

Traducido por Google,

Caleffi SinkMixer™ proporciona agua a un nivel seguro y utilizable.

temperatura en situaciones donde el control de la temperatura del

La descarga de agua de un dispositivo terminal es de suma importancia,

es decir, dentro de hospitales, escuelas, residencias de ancianos, etc. El SinkMixer es

Se utiliza en aplicaciones debajo del fregadero y debajo del mostrador donde el usuario

Debe protegerse del peligro de quemaduras causadas por el agua caliente.

La válvula está diseñada para evitar que el flujo de agua que se descarga

la salida de agua mezclada en caso de fallo del suministro de agua caliente o fría.

El diseño compacto provisto con soporte de montaje permite una fácil

instalación. La salida de agua fría al aparato elimina la necesidad

para tuberías y T adicionales utilizadas con válvulas mezcladoras de tres puertos. Para

Grifería monotubo (solo agua templada), código 521201AP incluye

un tapón para el puerto de salida de frío de la válvula y accesorios de compresión de cobre

Kit para instalaciones de tuberías duras. La válvula se completa con válvulas de retención.

en las entradas de agua fría y caliente y cumple con los requisitos de certificación para el

Leyes de plomería con bajo contenido de plomo y NSF/ANSI/CAN 61 por ICC-ES, ASSE

1070 listado (la temperatura no puede exceder los 120°F).

Especificaciones
  • Scald Protection point of use thermostatic valve certified to ASSE1070, NSF/ANSI/CAN 372-2011 Drinking Water

    Systems Components-Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water, California Health and Safety Code 116875

    S.3874, and NSF/ANSI/CAN 61-2018, Drinking Water System Components – Health Effects.Threaded 3/8” compression

    connection. Low-lead forged brass body (<.25% Lead content). Polysulfone shutter. Seal in Peroxide-cured EDPM.

    Stainless steel spring. Maximum working temperature 195°F (90°C). Setting range from 95–120°F (35–50°C). Tolerance of

    ±3°F (±2°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum unbalanced dynamic supply pressure 2:1. Tamper-

    proof setting lock and check valves on the inlet. Includes plug/nut for cold water outlet port for use with single-fixture fixtures

    providing tempered water only and copper compression fittings kit for hard pipe installations.

Especificaciones técnicas
  • Referencia5212AP
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas