Publique sus productos
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Válvula de alivio de seguridad para sistemas de agua domésticos.
    Conexiones femeninas.
    Sobrepresión de descarga 20 %.
    Diferencial de cierre 20 %.
    Medio: agua.
    Rango de temperatura: 5–95 °C.
    Ajustes: 4 - 6 - 8 - 10 bar.


    código clave: 531440_end
    keycode:531640_end Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
    Especificaciones
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia531
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de productosVALVES
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)92
    • Ancho (mm)41
    • Profundidad (mm)41
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPolymer
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011311
    • Nombre ETIMSafety valve
    • Nombre UNSPSCSafety valves
    • Código UNSPSC40141604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
    • Descripción Uniclass 2015Safety valves
    • Número OmniClass23-27 31 53
    • Título OmniClass Safety Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING