Publique sus productos
Inclined pressure reducing valve with compression ends. With pressure gauge
Inclined pressure reducing valve with compression ends. With pressure gauge
    Caleffi

    Inclined pressure reducing valve with compression ends. With pressure gauge

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Válvula reductora de presión inclinada con extremos de compresión.
    Para alta temperatura.
    Cartucho y filtro reemplazables.
    Cuerpo de aleación resistente a la pérdida de zinc.
    Cromado.
    máx. presión aguas arriba: 16 bar.
    Rango de presión de ajuste aguas abajo: 1–5,5 bar.
    máx. temperatura de trabajo: 80 °C.
    Con manómetro: 0–10 bar.
    Certificado según EN 1567.


    código clave: 533841h_end
    keycode:533741h_end Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
    Especificaciones
    • Pressure reducing valves are installed in residential water systems to reduce and stabilise inlet pressure from the water supply network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly.
      The 533...H series was designed for small systems, such as apartments, and to protect water storages, where size and lack of noise are important aspects.
      This specific series of pressure reducing valves is certified according to the EN 1567 standard for operating with inlet water temperatures of up to 80°C.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia5338H
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de productosVALVES
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010122
    • Nombre ETIMPressure reducing valve
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Descripción Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING