Publique sus productos
PresCal™ Compact pressure reducing valve - NA Market
Caleffi

PresCal™ Compact pressure reducing valve - NA Market

Traducido por Google,

Las válvulas reductoras de presión son dispositivos que, cuando se instalan en sistemas de agua, reducen y estabilizan la presión del agua que ingresa desde la tubería principal de suministro de agua. Esta presión, por lo general, es demasiado alta y variable para que los sistemas domésticos funcionen correctamente. La válvula reductora de presión PresCal™ Compact serie 533H, ideal para aplicaciones de sistemas pequeños, está construida con un cuerpo de latón forjado con bajo contenido de plomo DZR e incorpora un diseño exclusivo de asiento de alto flujo y reducción de ruido. Es de fácil mantenimiento con un cartucho reemplazable y tiene un filtro integral de acero inoxidable (malla 35), útil para sistemas de agua que pueden contener sedimentos o desechos. Se incluye una tapa a prueba de manipulaciones para reemplazar la tapa estándar y ocultar el tornillo de ajuste para ayudar a evitar la manipulación del punto de ajuste. La válvula cumple con NSF/ANSI/CAN 61 (180 °F/82 °C comercial caliente) según lo certificado por ICC-ES, y cumple con NSF/ANSI/CAN 372, bajo contenido de plomo y los códigos IPC, IRC, NPC y UPC. para uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá, según lo certificado por ICC-ES

Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.

Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.caleffi.com para conocer el código PresCal Compact de la serie 533HA.

Especificaciones
  • Compact pressure reducing valve for residential and commercial applications.
    DZR low lead "Ecobrass" body with inlet union connection.
    Low friction anti-scale moving parts.
    High flow seat design.
    Replaceable cartridge.
    Integral stainless steel filter.
    Adjustment screw for pressure set point.
    Tamper-resistant cap included.
    Max working pressure: 250 psi (17.25 bar)
    Max working temperature: 180°F (80°C)
    Pressure setting range: 15 - 90 psi (1 - 6 bar)
    Factory setting: 45 psi (3 bar)
    Compliance with the following codes: IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the U.S. and Canadian plumbing codes
    Compliance with the following standards: ASSE 1003 CSA B356 NSF/ANS/CANI 61, Drinking Water System Components - Health Effects
    NSF/ANSI/CAN 372, Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code 116875 S.3874, Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Hb.372, Maryland's Lead Free Law

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 533HA series PresCal Compact.

Especificaciones técnicas
  • Referencia533HA
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING