Publique sus productos
Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble.
Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble.
Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble.
Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble.
Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble.
    Caleffi

    Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble.

    4.9 de 5 estrellas4.9(13 reseñas)
    Reductor de presión prerregulable con cartucho monobloque extraíble. Cuerpo en aleación antidezincificación CR. Con indicador de pre-regulación. Conexiones macho con enlace. Presión máxima aguas arriba: 25 bar. Presión de calibración aguas abajo: de 1 a 6 bar. Temperatura máxima de servicio: 40 °C. Certificado según norma EN 1567. Con manómetro 0–10 bar.
    Especificaciones
    • Los reductores de presión son dispositivos que, instalados en la red hídrica privada, reducen y estabilizan la presión de acometida desde la red pública. La presión de acometida, generalmente, es demasiado alta y variable para un uso correcto de las instalaciones domésticas. Esta serie de reductores de presión tiene la particularidad de ser preajustable. Se pueden calibrar a la presión deseada antes de montarlos, mediante un mando con indicador de la regulación. Tras el montaje, la presión de la instalación se ajusta automáticamente al valor calibrado. El cartucho interno que contiene todos los componentes de regulación está preensamblado en un único bloque para facilitar las operaciones de inspección y mantenimiento. Se ofrece también una versión con filtro inspeccionable de gran capacidad, alojado en una carcasa transparente. El filtro garantiza una elevada protección del reductor y de la red ante las impurezas que pueda contener el agua de alimentación. Los reductores de presión series 5350 y 5351 están certificados conforme a la norma EN 1567.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5350
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de productosVALVES
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010122
    • Nombre ETIMPressure reducing valve
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Descripción Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
    • Número OmniClass23-27 27 00
    • Título OmniClass Pressure Reducing Stations
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía