Publique sus productos
Reductor de presión con cartucho extraíble. Conexiones macho con enlace
Caleffi

Reductor de presión con cartucho extraíble. Conexiones macho con enlace

4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
Reductor de presión con cartucho extraíble. Cuerpo en aleación antidezincificación CR. Conexiones macho con enlace. Presión máxima aguas arriba: 25 bar. Presión de calibración aguas abajo: de 0,5 a 6 bar. Temperatura máxima de servicio: 80 °C. Certificado según norma EN 1567.
Especificaciones
  • Los reductores de presión son unos dispositivos que, instalados en la red hídrica privada, disminuyen y estabilizan la presión de acometida. Por lo general, dicha presión es demasiado alta y variable para el funcionamiento correcto de los sistemas domésticos. La función esencial de un reductor de presión es mantener constante la posterior aunque varíe la presión anterior.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5360
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosVALVES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010122
  • Nombre ETIMPressure reducing valve
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
  • Descripción Uniclass 2015Pressure reducing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 27 00
  • Título OmniClass Pressure Reducing Stations
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía