Publique sus productos
Reductor de presión con cartucho extraíble. Conexiones embridadas
Caleffi

Reductor de presión con cartucho extraíble. Conexiones embridadas

Reductor de presión con cartucho extraíble. Cuerpo en bronce. Conexiones embridadas PN 16. Acoplamiento con contrabrida EN 1092-1. Presión máxima aguas arriba: 16 bar. Presión de calibración aguas abajo: de 0,5 a 6 bar. Temperatura máxima de servicio: 80 °C. Con doble manómetro en acero inoxidable en baño de glicerina: 0–25 bar aguas arriba. 0–10 bar aguas abajo.
Especificaciones
  • Los reductores de presión son unos dispositivos que, instalados en la red hídrica privada, disminuyen y estabilizan la presión de acometida. Por lo general, dicha presión es demasiado alta y variable para el funcionamiento correcto de los sistemas domésticos. La función esencial de un reductor de presión es mantener constante la posterior aunque varíe la presión anterior.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5366
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010122
  • Nombre ETIMPressure reducing valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING