Publique sus productos
PresCal™  HP High Performance Piston-Type Pressure Reducing Valve - NA Market
PresCal™  HP High Performance Piston-Type Pressure Reducing Valve - NA Market
    Caleffi

    PresCal™ HP High Performance Piston-Type Pressure Reducing Valve - NA Market

    Traducido por Google,

    La válvula reductora de presión PresCal™ HP serie 536A es una PRV de tipo pistón verdadero de alto rendimiento que puede soportar las duras condiciones del golpe de ariete y la reducción y el control de presión muy alta. Los modelos de rango alto 536x3A, con un rango de ajuste del punto de ajuste de 90 a 150 psi, se pueden usar para proporcionar la primera etapa de reducción de presión en una serie de dos válvulas donde la relación de presión entre la entrada y la salida sería demasiado alta para que una sola PRV pueda controlarla. . Los modelos de rango bajo 536x4A, también un PRV de pistón, cumplen con ASSE 1003, tienen un rango de ajuste estándar de 10 a 90 psi y el diseño totalmente metálico los hace ideales para ubicaciones al aire libre y control de presión de riego. La válvula está construida de latón fundido con bajo contenido de plomo DZR y funcionamiento de pistón verdadero, sin diafragma, lo que garantiza un control estable de alta presión bajo fluctuaciones severas de la presión de entrada y golpes de ariete aguas abajo. La válvula tiene certificación ICC-ES según CSA B356, NSF/ANSI. /CAN 61 (caliente comercial de 180°F/82°C), NSF/ANSI/CAN 372, leyes de bajo contenido de plomo.

    Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

    Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.caleffi.com para conocer el código PresCalHP de la serie 536A.

    Especificaciones
    • PresCal HP High range 5360x3A series
      High performance piston type pressure reducing valve with pressure compensating piston and valve plug, and self-contained cartridge, certified by ICC ES to CSA B356, NSF,ANSI,CAN 61 (180 degrees F, 82 degrees C Commercial Hot), and NSF,ANSI 372. Meets codes IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes. Sizes ½" to 2" with NPT female threaded union or sweat union connections, sizes ½" to 2" press union, sizes ¾" to 2" press union connections. Dezincification resistant (DZR) low-lead cast brass body, CR EN 1982 CC768S (less than 0.25 per cent Lead content) certified by and listed
      by ICC ES. DZR low-lead brass CR EN 12165CW724R valve plug. Brass spring case and pressure adjusting screw, with included 10 mm hexagonal Allen key. Stainless steel AISI 303 control spindle, valve seat and internal moving parts. Stainless steel AISI 302 spring. Stainless steel AISI 304 strainer, mesh size 0.2 (0.51 mm) for size ½" to 1", mesh size 0.3 (0.65 mm)
      for size 1¼" to 2". Peroxide cured EPDM seals. PTFE anti extrusion piston rings. Maximum working temperature 180 degrees F (80 degrees C). Maximum upstream pressure 360 psi (25 bar); 200 psi (13 bar) for press connection models. Downstream pressure setting range from 90 psi to 150 psi (620 to 1035 kPa). Self contained cartridge removable for maintenance
      purposes. Dual pressure gauge connections: G ¼” (ISO 228 1), two locations on either side of valve body. Equipped with Brass pressure adjusting screw for tamper proof manual setting with included 10 mm hexagonal allen key, dual scale pressure gauge with stabilizer dampened movement, 0 psi to 200 psi and 0 kPa to 1,400 kPa pressure scale, and brass gauge port
      plug for unused gauge port.

      PresCal HP Low range 5360x4A series
      High performance piston type pressure reducing valve with pressure compensating piston and valve plug, and self contained cartridge, certified by ICC ES to CSA B356, NSF,ANSI,CAN 61 (180 degrees F, 82 degrees C Commercial Hot), and NSF,ANSI 372. Meets codes IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes. Sizes ½" to 2" with NPT female threaded union or sweat union connections, sizes ½" to 1½" press union, sizes ¾" to 1½" press union connections. Dezincification resistant (DZR) low-lead cast brass body, CR EN 1982 CC768S (less than 0.25 per cent Lead content) certified by and listed
      by ICC ES. DZR low-lead brass CR EN 12165CW724R valve plug. Brass spring case and pressure adjusting screw and closing cap, with included 10 mm hexagonal Allen key. Stainless steel AISI 303 control spindle, valve seat and internal moving parts. Stainless steel AISI 302 spring. Stainless steel AISI 304 strainer, mesh size 0.2 (0.51 mm) for size ½" to 1", mesh size
      0.3 (0.65 mm) for size 1¼" to 2". Peroxide cured EPDM seals. PTFE anti extrusion piston rings. Maximum working temperature 180 degrees F (80 degrees C); . Maximum upstream pressure 300 psi (20 bar); 200 psi (13 bar) for press connection models. Downstream pressure setting range from 10 psi to 90 psi (70 to 600 kPa). Self contained cartridge removable
      for maintenance purposes. Dual pressure gauge connections: G ¼” (ISO 228-1), two locations on either side of valve body. Equipped with Brass pressure adjusting screw for tamper proof manual setting with included 10 mm hexagonal allen key, dual scale pressure gauge with stabilizer dampened movement, 0 psi to 100 psi and 0 kPa to 700 kPa pressure scale, and
      brass gauge port plug for unused gauge port.

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 536A series PresCalHP.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia536A
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas