Publique sus productos
Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market
Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market
Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market
    Caleffi

    Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market

    Traducido por Google,

    Una válvula de retención garantiza que el agua solo fluya en una única dirección de un sistema hidrónico o de plomería. Las válvulas de retención de resorte en línea de servicio bajo en plomo de la serie NA51, ideales para aplicaciones residenciales y comerciales, cuentan con conexiones de unión con una variedad de opciones de conexión final para una fácil instalación y mantenimiento. La válvula está construida con un cuerpo de acero inoxidable y piezas finales de latón o cobre con bajo contenido de plomo. Cumple con las leyes de bajo contenido de plomo y está listado por ICC ES. Cumple con los códigos IPC, IRC, UPC y NPC para su uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá.

    Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.

    Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.caleffi.com para conocer el código de la serie NA51.

    Especificaciones
    • NA51 series

      Serviceable inline spring check valves, certified by ICC-ES to NSF/ANSI/CAN 372. Meets codes IPC, IRC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes. Sizes ½" to 2" with NPT female union, NPT male union, sweat union or press union connections, sizes ½" & ¾" PEX crimp union or PEX expansion union connections. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. Stainless steel body with low-lead brass or copper tailpieces, certified by and listed by ICC-ES. Check valve in NBR, POM. Maximum working temperature for one-hour 190 degrees F (88 degrees C). Operating temperature range 32 degrees F to 150 degrees F (0 degrees C to 65 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Operating pressure differential 0.25 psi (sizes ½" to 1¼" ), 0.5 psi (sizes 1½" to 2"). Flow capacity: Cv 17 (½" & ¾"), Cv 30 (1" & 1¼"), Cv 75 (1½" & 2").

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code NA51 series.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNA51
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas