Publique sus productos
Metalux All-Pro APLBC/APLBA Series

Metalux All-Pro APLBC/APLBA Series

Traducido por Google,
La serie APLBC/APLBA es una familia de vehículos industriales livianos de bahía baja que presenta un excelente rendimiento y durabilidad. La serie incorpora resistentes reflectores en relieve que dirigen la luz con precisión y eficacia. Los All Pro Low Bay Industrials están disponibles con combinaciones de reflectores abiertos (APLBA) y cerrados (APLBC). Esta serie Low Bay se puede utilizar en aplicaciones industriales y de iluminación de áreas y tareas simples. Ciertos contaminantes transportados por el aire pueden disminuir la integridad de los componentes acrílicos. Consulte las tablas de compatibilidad de materiales para obtener información adicional.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-aplbc-aplba
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures