Publique sus productos
Corelite Divide Surface and Suspended LED
Corelite Divide Surface and Suspended LED

    Corelite Divide Surface and Suspended LED

    Traducido por Google,
    La nueva generación de iluminación ya está aquí con la serie Divide™, de inspiración arquitectónica y con tecnología LED WaveStream™. La amplia gama de productos LED eficientes incluye una familia completa de luminarias empotradas, suspendidas lineales, de superficie y de pared. El diseño moderno y ultraplano de Divide se complementa con características funcionales para un uso práctico. La óptica Accu-Aim™ de alto rendimiento permite el máximo ahorro de energía, a la vez que alcanza los niveles de iluminación deseados. Disponible en longitudes de 1,2 m, 2,4 m y continuas, la serie suspendida Corelite Divide es ideal para oficinas abiertas, oficinas privadas, comercios, hospitales e instalaciones educativas.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-divide-surface-suspended-led
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de productosCorelite™ Divide Surface and Suspended LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures