Publique sus productos
Sure-Lites AEL2 Series

Sure-Lites AEL2 Series

Traducido por Google,
La luz de emergencia arquitectónica Sure-Lites está diseñada para brindar una iluminación superior, integrándose en el espacio circundante. Su carcasa está fabricada en aluminio fundido a presión con una lente de policarbonato refractivo integral y un diseño óptico avanzado que, junto con LED de bajo consumo y larga duración, proporciona el máximo rendimiento de iluminación en la vía de salida. La luz de emergencia arquitectónica Sure-Lites está homologada para temperaturas entre -30 °C y 50 °C (-22 °F y 122 °F) y está disponible con autodiagnóstico Eagle Eye™.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-emergency-sure-lites-ael2-led
  • Familia de productoEmergency Lighting
  • Grupo de productosSure-Lites™ AEL 2
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-02-08
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures