Publique sus productos
Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)

    Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)

    Traducido por Google,

    LumaSport 8, diseñada para satisfacer las necesidades variables de aplicaciones nuevas y de modernización en instalaciones de educación primaria y secundaria, municipales y recreativas, es el mejor reemplazo de LED para un sistema de iluminación deportiva de haluro metálico de 1500 vatios. La luminaria LUMASPORT 8 combina potencia modular intercambiable, controles y opciones de montaje fáciles de instalar para brindar la solución de sistema de iluminación óptima para cada aplicación de iluminación deportiva en interiores y exteriores única con una confiabilidad líder en la industria.

    Especificaciones
      • 48,000 - 105,000 lumen output options
      • Glare and cutoff control via Hybrid Reflector and TIR Optical System
      • Reduce install time with pre-aimable two-piece assembly
      • Virtually eliminate maintenance with power redundancy
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs
      • Lumen maintenance exceeds and retains 80% of initial light output after 66,000 hours of operation.
      • Wired DMX or Wireless AirMesh controls options to suit your needs
      • The best LED replacement for a 1500 watt metal halide sports lighting system
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-Ephesus-LumaSport-8-Local-YokeMount
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosEphesus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica