Publique sus productos
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power

    Ephesus LumaSport 8 - Remote Power

    Traducido por Google,

    El sistema de alimentación remota Ephesus para LUMASPORT 8 es una solución integral de iluminación deportiva LED para aplicaciones nuevas y de modernización, lo que lo convierte en el mejor reemplazo de LED para un sistema de iluminación deportiva de haluro metálico de 1500 vatios. Ofrece confiabilidad y rendimiento líderes en la industria con un tiempo y costo de instalación mínimos, y ofrece opciones modulares, controles fáciles de usar y tecnología LED de vanguardia para un rendimiento y una eficiencia óptimos. Con su sistema simplificado y llave en mano y su bajo costo total de propiedad, LUMASPORT 8 es una solución ideal para cualquiera que busque una iluminación deportiva eficiente y confiable.

    Especificaciones
      • Up to 110,982 lumen output options.
      • Modular system for easy access to power and controls at pole base
      • Wired DMX or Wireless AirMesh controls options to suit your needs
      • Control light placement precisely with our award-winning optical control system
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs
      • Lumen maintenance exceeds and retains 80% of initial light output after 66,000 hours of operation.
      • Surpasses Cooper Lighting's stringent tests for performance and longevity
      • Simple setup with three components: light head, PAC Box, and Distribution Box
      • Reduce install time with pre-aimable single-piece light head assembly
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-Ephesus-LumaSport-8-Remote-Power-Quick-Clamp-Mount
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosEphesus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica