Publique sus productos
Halo 811 Mini LED Track Head
Halo 811 Mini LED Track Head

    Halo 811 Mini LED Track Head

    Traducido por Google,

    Con tecnología LED de vanguardia y una emisión de luz más alta y sostenida que la de los productos tradicionales con lámparas halógenas MR16 o LED de reemplazo, esta elegante luminaria LED en miniatura para riel ofrece una eficiencia energética excepcional, larga vida útil y gran flexibilidad gracias a sus ópticas intercambiables. Es una solución ideal para pequeños negocios, ya que ofrece una estética premium y un rendimiento excepcional, a la vez que ahorra en costos de energía y mantenimiento.

    Especificaciones
      • Efficacy: up to 95 lm/W at 14.8W, Lumens: up to 1,100
      • 3 field-interchangeable optics (spot, narrow flood and flood)
      • L70 at 50,000 hours (70% lumen maintenance at 50,000 hours)
      • Color Temperatures: 2700K, 3000K, 3500K and 4000K, CRI: 90 minimum
      • Smooth dimming down to 5% at 120V
      • Holds 1 piece of standard 2" MR16 media filter or lens
      • Die-cast aluminum, Colors: White, Matte Black and Silver finishes
      • cULus listed, T24 compliant, DesignLights™ Consortium qualified
      • 5-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-811-mini-led-track-head
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros