Publique sus productos
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire

    Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire

    Traducido por Google,

    El HALO 830S combina sostenibilidad y estilo. Este riel se fabrica con tecnología patentada de impresión 3D. El resultado es una luz de riel de 3" ecológica, de bajo deslumbramiento y de bajo consumo, disponible en una paleta de 22 colores únicos. Nuestro enfoque ofrece ventajas sobre la fabricación tradicional, como plazos de entrega más cortos gracias a una producción más rápida y la impresión bajo demanda. Y dado que el HALO 830S tiene un diseño elegante y se produce de forma sostenible, cuenta con la certificación DECLARE y cumple con la Ley de Compra Estadounidense (BAA). Elija el cabezal de riel HALO 830S para una solución de iluminación sostenible que sin duda le impresionará.

    Especificaciones
      • 3” stem mount, Flatback Cylinder Track Head
      • Lumens/Watts: 1000 lms/9W, 1500 lms/15W, 2300 lms/23W
      • Color Temperatures: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K; 90+ CRI
      • Optics: 17° Spot, 22° Narrow Flood, 34° Wide Flood, 60° Very Wide Flood
      • Compatible Track: HALO Power and Lazer, Lightolier and Juno
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
      • 22 Color Options: 3 Standard and 19 On-Demand
      • L70 at 50,000 hours (70% lumen maintenance at 50,000 hours)
      • DECLARE certified and Buy American Act (BAA) compliant
      • cULus listed, T24 compliant and DesignLights™ Consortium qualified
      • 5-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-830s-sustainable-led-track-luminaire
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures