Publique sus productos
Halo CJB
Halo CJB
Halo CJB

    Halo CJB

    Traducido por Google,
    Dígale adiós a las crecientes restricciones y a la iluminación no coincidente. El CJB Integrated JBox Downlight se instala prácticamente en cualquier parte del techo y tiene una instalación simplificada sin necesidad de fijar la caja de conexiones al marco de madera porque ya está fijada al dispositivo. Este delgado downlight LED presenta dos opciones de montaje: instalación rápida directamente en el techo sin necesidad de carcasa o como moldura LED en una carcasa existente en situaciones de modernización. Es el downlight el que le brinda la libertad de agregar un dispositivo donde desee, manteniendo al mismo tiempo una apariencia atractiva y consistente.
    Especificaciones
      • 4 inch and 6 inch LED recessed downlight with integral driver and JBox
      • 2-in-1 mounting options: canless (no housing) or LED Trim retrofit into existing housing
      • Field selectable 5-CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K; 90 CRI minimum
      • Provides 35,000 hours of maintenance-free operation
      • 4 inch delivers 600 lumens ; 6 inch delivers 900 lumens
      • 120V LE/TE phase cut dimming to 5% with select controls
      • ENERGY STAR, Air-tite, IC-Rated. Wet location listed
      • 5-Year Warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-cjb
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures