Publique sus productos
Halo Commercial HCD468 Square
Halo Commercial HCD468 Square
Halo Commercial HCD468 Square
Halo Commercial HCD468 Square

    Halo Commercial HCD468 Square

    Traducido por Google,

    El sistema de montaje directo HCD Pro es la solución definitiva de iluminación descendente comercial para ingenieros y contratistas profesionales. Un sistema completamente modular implica menos piezas, lo que facilita más que nunca la especificación e instalación de iluminación descendente excepcional en cualquier aplicación. Olvídese de las preocupaciones por la compatibilidad y disfrute de la cómoda flexibilidad de HCD Pro.

    Especificaciones
      • 4”, 6”, and 8” install-from-below retrofit/remodel/new construction downlighting
      • All LED fixture kits fit any size, shape, or beam distribution of HCD reflector
      • New construction mounting frames offer pro-options for fast installation
      • Selectable or fixed lumens: Options from 500 to 5,000 lms (nominal)
      • 5-color Field-SeleCCTable or dedicated: 27/30/35/40/5000K CCT; 90 CRI
      • Precision-formed reflectors in Narrow/Wide (rnd) & Medium (rnd/sq) (Narrow matches HC reflectors)
      • Wall wash distribution with exclusive rotatable linear spread lens accessory kit
      • Finishes: Specular, Haze (Semi-Specular), Matte White (paintable), and Matte Black
      • 0-10V dimming down to 1% (dim-to-off with WaveLinx); Universal Voltage 120–277V or 347V (Canada)
      • Wet location-listed; ENERGY STAR® certified; Chicago Plenum, Emergency test and Buy America Act (BAA) and Trade Agreements Act (TAA)
      • L80 at 60,000 hours (80% lumen maintenance at 60,000 hours)
      • 5-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-commercial-hcd468-square
    • Familia de productoDownlights
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo