Publique sus productos
Halo FM Series
Halo FM Series

    Halo FM Series

    Traducido por Google,
    La serie HALO FM es un soporte empotrado LED Energy Star con un interruptor CCT seleccionable en campo que permite la personalización (de blanco cálido a blanco brillante) para adaptarse a cualquier decoración. El FM tiene un controlador de atenuación FCC Clase B de 120 V, lente redonda de perfil bajo y LED con una duración de 50 000 horas. El ahorro de energía de los LED FM es de hasta un 80 % con respecto a las opciones tradicionales incandescentes o fluorescentes. Las aplicaciones típicas de montaje en superficie incluyen dormitorios, armarios, pasillos, escaleras y cuartos de servicio.
    Especificaciones
      • Sizes 8", 11", 15"
      • 3 Color Field selectable CCT: 3000K, 4000K and 5000K for 8" fixture
      • 5 Color Field selectable CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K for 11" & 15" fixture
      • 93 CRI and JA8 compliant
      • Dimmable with 120V dimmer
      • Retrofit ready to fit 5" and 6" incandescent housings
      • ENERGY STAR® rated
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-fm-series
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures