Publique sus productos
Halo HLCE Series

Halo HLCE Series

Traducido por Google,
Las luces de disco HLCE son luminarias de montaje en superficie de bajo perfil y alto rendimiento que se instalan desde debajo del techo sin placas ni clips. Diseñado para montaje en techo y pared en la mayoría de cajas de conexiones y panqueques cuadradas, octogonales o redondas de 3-1/2" y 4", el accesorio incluye un adaptador de cable de suministro con conector de cableado rápido LED para una fácil instalación.
Especificaciones
    • Size includes 4", 6"
    • Low profile surface mount fixture for ceiling or wall mounting
    • Below the ceiling installation, no clips or plates needed
    • Installs in most 3-1/2" and 4" ceiling junction and pancake boxes
    • 120V input, phase dimming down to 10%
    • Dedicated 3000K CCT
    • Damp location rated
    • 5 Year Warranty
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-halo-hlce-series
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosHalo LED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-30
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures