Publique sus productos
Halo HLS Series
Halo HLS Series
Halo HLS Series
Halo HLS Series
Halo HLS Series

    Halo HLS Series

    Traducido por Google,
    La serie HLS es una luminaria LED de montaje en superficie de perfil bajo diseñada para instalarse desde debajo del techo en la mayoría de las cajas de conexiones de 3-1/2" y 4". El accesorio está disponible en varios tamaños y está clasificado para lugares húmedos, lo que lo hace perfecto para casi todas las aplicaciones residenciales. Algunos tamaños tienen una opción de sensor de movimiento para iluminación de manos libres.
    Especificaciones
      • Sizes include 4", 6", & 9"
      • Low profile surface mount fixture for ceiling or wall mounting
      • Below the ceiling installation, no clips or plates needed
      • Installs in most 3-1/2" and 4" ceiling junction and pancake boxes
      • 3 color temperatures: 3000K, 4000K or 5000K CCT
      • 120V input, phase dimming down to 10%
      • Wet location rated
      • Motion sensor option available
      • 5 Year Warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-hls-surface-mount
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures