Publique sus productos
Halo HU30M
Halo HU30M
Halo HU30M
Halo HU30M

    Halo HU30M

    Traducido por Google,
    La luminaria LED modular de alto rendimiento para debajo del gabinete HU30M cuenta con 5 CCT SeleCCTable que van desde 2700K a 5000K y una opción adicional de atenuación para calentar, todo a 90CRI. La serie cuenta con LED de bajo consumo, ópticas antideslumbrantes con voltaje universal y un elegante diseño de perfil bajo. La modularidad de la serie hace que los accesorios estándar se puedan actualizar en campo para incluir sensores de movimiento para ahorros de energía adicionales y también para servir como un puerto de accesorios USB-A para cargar dispositivos inteligentes.
    Especificaciones
      • Available in 9”, 18”,24", 36" and 48” lengths in both White and Matte Black finishes
      • 5 selectable color temperature options: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 90 CRI
      • Dim-To-Warm technology offered in the standard fixture : use your dimmer to warm color temperature from 2700K to 1800K
      • Field Installable modular PIR Motion Sensor
      • Field Installable modular USB-A accessory port
      • Universal Voltage operates at 120V- 277V
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-hu30m
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures