Publique sus productos
Halo LCR8
Halo LCR8
Halo LCR8
Halo LCR8
Halo LCR8

    Halo LCR8

    Traducido por Google,
    La serie HALO LCR viene en tamaños de 2", 4", 6" y 8" bañadores de pared y downlights. Este módulo LED de alta potencia se instala sin el uso de una carcasa empotrada, lo que reduce el tiempo y los gastos de remodelación o construcción nueva. El downlight tiene un patrón de distribución amplio ideal para la iluminación general de áreas y el bañador de pared ilumina una superficie vertical con brillo uniforme. La serie LCR viene con atenuación dual de serie y está diseñada para espacios residenciales, de uso mixto y comerciales. El LCR tiene la máxima flexibilidad con temperatura de color y lúmenes seleccionables. Durante la instalación, seleccione la temperatura de color perfecta para su espacio con 6 temperaturas de color entre cálida (2700 K) y luz diurna (6500 K). Dependiendo de la altura del techo o del nivel de luz deseado, elija entre varias opciones de lúmenes. La serie LCR cuenta con una opción de batería de emergencia y adornos de diseño en liso o deflector.
    Especificaciones
      • 2”, 4”, 6” & 8” downlights
      • Canless installation, no housing required
      • 6-color field selectable CCT - 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
      • Up to 8000lm ( 8”), Up to 3000lm ( 6”) , Up to 1200lm (4”), 800lm ( 2”)
      • Remote driver / junction box, 120-277V, Dual Dimming up to 2100lm
      • Low lumen option in 8”: 1000lm
      • Emergency Battery pack available for sizes 4"and above
      • Wall Wash available in sizes 4" & 6"
      • Designer trims in smooth or baffle
      • 5 Year Warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-lcr8
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures