Publique sus productos
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals

    HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals

    Traducido por Google,

    El cardán LED sin carcasa superajustable HLA simplifica la instalación, ya que se monta directamente en pladur o falsos techos sin necesidad de una carcasa empotrada ni una caja de conexiones adicional, lo que ahorra tiempo y dinero. Los revolucionarios resortes de bloqueo Flip-N-Klip evitan el molesto chasquido, lo que hace que la instalación sea más rápida, sencilla y segura. La serie HLA cuenta con 5 opciones de temperatura de color seleccionables en campo, y el cardán se inclina hasta 90° para una orientación y un control óptimos. Diseñados para igualar la estética y las dimensiones de nuestra serie HLB, la más vendida, los HLA son perfectos para aplicaciones de iluminación de acento e iluminación de trabajo.

    Especificaciones
      • Round 3-, 4-, & 6-inch Super Adjustable Canless LED Gimbals
      • Flip-N-Klip Locking Springs prevent painful spring snap
      • Lens & Trim: Slim metal trim with smooth diffuse lens
      • Color Temperature (CCT): 5-color Field-SeleCCTable (27/30/35/40/5000K); 90+ CRI
      • Brightness (@3000K): 610, 660, or 990 lumens
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE); 120V input
      • AIR-TITE, wet location-listed, and ENERGY STAR®
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation in damp or wet locations
      • 5-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-hla-super-adjustable-canless-led-gimbals
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros