Publique sus productos
iO LED Line 1.5

iO LED Line 1.5

Traducido por Google,
La línea serie 1.5 de iO LED Lighting tiene aproximadamente 1.5" de diámetro. Listado por UL para lugares húmedos, este reflector lineal basado en LED produce intensidades luminosas para la iluminación de acento de puentes y fachadas de edificios. Ideal para iluminación rasante, los conectores de "enchufe" de alimentación eléctrica eliminan las accesorios, lo que permite la máxima flexibilidad para la instalación y el reemplazo. Las unidades individuales se pueden colocar de extremo a extremo para crear filas continuas sin sombras obvias entre los accesorios. Los LED son similares a las fuentes de luz halógenas en que son fuentes puntuales que pueden revelar una definición superior a la textura. superficies y destellos a superficies reflectantes. La serie 1.5 es una luminaria lineal de bajo voltaje disponible en longitudes de 12" y 18" y se puede conectar en cadena para aplicaciones de montaje en fila continua. y 65°. La vida nominal promedio proyectada es de 50 000 horas al 70 % de la salida de lúmenes de la lámpara. La fotometría está disponible en línea.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-line-series-1_5
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures