Publique sus productos
Lumark AP WPSQ25S

Lumark AP WPSQ25S

Traducido por Google,

La serie de luminarias de pared Wal-Pak de Lumark ofrece un estilo arquitectónico tradicional con iluminación de alto rendimiento y bajo consumo. Su robusta construcción de aluminio fundido a presión, puerta extraíble con bisagras, herrajes de acero inoxidable y un compartimento óptico sellado con juntas hacen que la Wal-Pak sea prácticamente impenetrable para los contaminantes. La luminaria Wal-Pak es ideal para áreas donde se requiere un control eficaz de la luz difusa y el deslumbramiento, como la iluminación de caminos, entradas de edificios, rampas para vehículos, escuelas, túneles, escaleras y muelles de carga.

Especificaciones
    • Rugged die-cast aluminum housing and door in bronze powder-coat paint
    • Impact resistant borosilicate prismatic glass hinged, removable door
    • Replaces up to 400W equivalent metal halide
    • Highly reflective anodized reflector provides optimized illumination
    • Captive, single-point stainless steel hardware closure point
    • Optional integral egress options and battery packs available
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-lumark-ap-wpsq25s
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosLumark
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-06
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros