Publique sus productos
McGraw-Edison Aluminum Poles

McGraw-Edison Aluminum Poles

Traducido por Google,
Los postes de aluminio están fabricados con aleaciones de aluminio 6005-T6. Las bases mantienen un espesor de pared mínimo de 0,125". Los ejes lisos o acanalados extruidos están fabricados con aluminio 6063 y están soldados circunferencialmente a la base. Pernos de anclaje según ASTM A576. Las tuercas, las arandelas y la parte roscada del perno están galvanizadas por inmersión en caliente. Los postes están acabados en una capa de polvo de poliéster TGIC de primera calidad para características superiores de resistencia a la intemperie.
Especificaciones
    • 6005-T6 aluminum alloy shaft
    • 356-T6 cast aluminum base plate with aluminum base cover
    • 8’-45’ mounting heights
    • Flush, internally reinforced hand hole assembly
    • Drilled or tenon mounting configurations
    • Twelve standard finish color options
    • Three and four bolt anchorage configurations
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-mcgraw-edison-aluminum-poles
  • Familia de productoStreet and Roadway Lighting
  • Grupo de productosMcGraw Edison Poles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Título OmniClass Lighting Poles