Publique sus productos
McGraw-Edison GLEON Flood

McGraw-Edison GLEON Flood

Traducido por Google,
La luminaria Galleon™ LED Flood combina el diseño de bajo perfil de Galleon LED Flood con la flexibilidad del ángulo de montaje de un reflector montado en poste para iluminar grandes áreas. Con un ángulo de inclinación máximo de 60° desde la horizontal y la tecnología patentada AccuLED Optics™ de alta eficiencia, el reflector LED Galleon proporciona una iluminación uniforme y consciente de la energía para estacionamientos, patios de contenedores/ferrocarriles o cualquier aplicación de área grande. El accesorio se monta directamente en un poste o en un megáfono o en una espiga para la parte superior del poste de 2-3/8" – 3" OD. Clasificación IP66 y listado UL/cUL para lugares húmedos.
Especificaciones
    • Choice of 16 high-efficiency, patented AccuLED Optics™
    • Lumen packages range from 4,200 – 80,800 (34W – 640W)
    • Available in 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K or 5700K CCT
    • -40°C to 40°C operating range, optional 50°C high ambient
    • 120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz or 480V 60Hz operation
    • IP66 rated housing and light square
    • 3G vibration rated
    • Five-year warranty
    • Adjustable pole, slipfitter and wall-mounted configurations
    • Five-year warranty
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-mcgraw_edison_gleon_flood
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosLED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures