Publique sus productos
Lumière Monaco 3002
Lumière Monaco 3002
Lumière Monaco 3002

    Lumière Monaco 3002

    Traducido por Google,
    La Monaco 3002 es una luminaria integral, versátil y de pequeña escala que utiliza 7 LED con una gran variedad de ángulos de haz para elegir entre 9° y 35°. La versión ajustable, 3002A, proporciona una inclinación de hasta 25° y una rotación de 360° del haz de la lámpara, lo que permite una orientación precisa y bloqueable. La versión no ajustable, 3002N, proporciona una luz fija hacia arriba con un costo reducido. La fuente LED es ideal para zonas peatonales ya que proporciona una iluminación potente sin temperaturas de lente elevadas. La carcasa tiene clasificación IP68 y está disponible para envío por adelantado. El material de la carcasa es un termoplástico moldeado por inyección y contiene un controlador de LED integral y una caja de cables sellada de forma independiente, lo que garantiza que los componentes eléctricos permanezcan seguros y secos. Se proporcionan conexiones rápidas en todos los cables para facilitar la instalación y el mantenimiento. La luminaria Monaco aceptará hasta tres accesorios ópticos (lentes, persianas y filtros) y ofrece tres accesorios externos: un protector contra rocas, un protector antideslumbrante y una cubierta contra derrames/escombros. El Monaco 3002 es parte de una familia que incluye fuentes HID (Monaco 3000) y fuentes halógenas (Monaco 3001).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-monaco-3002-round-square
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures