Publique sus productos
NeoRay Define Geo Quad
NeoRay Define Geo Quad
NeoRay Define Geo Quad

    NeoRay Define Geo Quad

    Traducido por Google,

    Incorpore formas con la colección Define Geo. Luminarias de una sola pieza disponibles en tamaños de 60 cm, 90 cm y 120 cm. La serie Define de NeoRay es lo último en simplicidad minimalista, proporcionando líneas de iluminación limpias y uniformes en cualquier entorno arquitectónico. Ilumine con audacia y diseñe con libertad.

    Especificaciones
      • 2ft, 3ft, 4ft single piece luminaires
      • 2in common aperture across the family
      • Clean ceiling and simplified install with less suspension points
      • Solid aluminum collector option available
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-neoray-define-geo-quad
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosNeo-Ray™ Define
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros