Publique sus productos
Lumark NFFLD Night Falcon - Slipfitter

Lumark NFFLD Night Falcon - Slipfitter

Traducido por Google,
La luminaria LED Night Falcon™ combina ópticas de alta eficiencia, gestión térmica superior y eficiencia energética en una solución rentable. Su diseño compacto y robusto incorpora un compartimento de controlador independiente para una máxima disipación del calor, lo que resulta en una mayor vida útil de la luminaria y del LED. La luminaria Night Falcon utiliza ópticas de ingeniería de precisión que ofrecen una uniformidad superior y una iluminación excelente para la aplicación específica. Sus aplicaciones típicas incluyen iluminación de áreas de seguridad, iluminación de fachadas de edificios, iluminación de acento y señalización, tanto en aplicaciones comerciales como industriales. La luminaria Night Falcon cuenta con certificación UL/cUL para entornos húmedos y tiene clasificación IP66 y 3G contra vibraciones.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-nffld-slipfitter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures