Publique sus productos
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D

    Portfolio LDRT4D

    Traducido por Google,

    La luminaria empotrada redonda de 4" con instalación desde abajo ofrece ópticas intercambiables de precisión de 6°, 8° y 10°-70° en incrementos de 5°. Esto permite una distribución uniforme de la luz con excelente control y baja luminosidad. Las luminarias están disponibles con reflectores de corte de 45° o de poca profundidad con una salida de 9500 lúmenes. Un controlador estándar de 0-10 V se atenúa al 1% y hay una gran variedad de controladores opcionales disponibles.

    Especificaciones
      • Interchangeable precise optics in 5° increments from 10°-70°
      • Remodel, Install from below
      • Lumens: 250-9500, 0-10V dimming down to 1%
      • 90, 97 or 98 CRI, 6 color temperatures, tunable white and dim to warm
      • Round spun aluminum with 45° cutoff or shallow die-cast reflector
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-portfolio-ldrt4d
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPortfolio™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-03
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros