Publique sus productos
Lumark Prevail Petite Discrete
Lumark Prevail Petite Discrete

    Lumark Prevail Petite Discrete

    Traducido por Google,
    La luminaria de montaje en pared LED Prevail Petite Discrete combina rendimiento óptico, eficiencia energética y confiabilidad a largo plazo en un diseño avanzado de corte completo de bajo perfil. Utilizando la última tecnología LED, la luminaria Prevail Petite Discrete ofrece una uniformidad sin igual que da como resultado un mayor espacio de instalación. La puerta abatible de montaje en superficie facilita la instalación en paredes exteriores con cableado empotrado o de superficie. Con un ahorro de energía superior al 85 %, la lámpara Prevail Petite Discrete reemplaza los equivalentes de haluro metálico de 70 W a 250 W, lo que la hace ideal para entradas de edificios, muelles de carga e iluminación perimetral para caminos peatonales.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-prevail-petite-discrete-wall-surface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures