Publique sus productos
Shaper 1400 Series Decorative Performance Pendant - Small

Shaper 1400 Series Decorative Performance Pendant - Small

Traducido por Google,
La serie 1400 de lámparas colgantes coloridas pone la creatividad en manos de los diseñadores, permitiéndoles seleccionar diferentes colores de pantallas y molduras. Se pueden crear miles de combinaciones de colores seleccionando diferentes opciones de pantallas y molduras en las formas DOME o RLM, que hablan alto y audazmente con silenciosa confianza. Elija entre 12 colores de pantalla de pintura/metal, 12 colores de molduras de pintura/metal, 14 opciones de cable de alimentación de colores o 3 longitudes de vástago estándar rígido para crear una apariencia que se adapte a su espacio. La elegante y moderna forma de cúpula de la lámpara colgante de la serie 1400 es adecuada para cualquier ocasión o ubicación, desde centros educativos hasta oficinas corporativas, entornos de atención médica y más. Ya sea que elija vestir su entorno de manera formal o informal, la 1800 siempre está a la moda. Las Shaper 1400 también son conocidas por su alto rendimiento, flexibilidad y estética potente que brindan un rendimiento lumínico en el que puede confiar.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-shaper-1400-performance-pendants
  • Familia de productoDownlights
  • Grupo de productosShaper™ Interiors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures