Publique sus productos
Metalux SNF Series

Metalux SNF Series

Traducido por Google,
La serie SNF es una familia de tiras angostas funcional y multipropósito que incorpora un rendimiento superior y durabilidad de construcción. Diseñado con nuestro diseño de enchufe Flip-Up fácil de usar, el SNF reduce significativamente el tiempo de instalación. El rendimiento y la versatilidad de aplicación de esta serie se pueden aumentar incorporando reflectores simétricos o asimétricos. La serie SNF se puede instalar utilizando varios métodos de montaje y hay numerosas opciones y accesorios disponibles. El pequeño tamaño del SNF lo convierte en una opción ideal para aplicaciones arquitectónicas de tamaño restringido. La serie SNF puede ser la solución de iluminación en aplicaciones comerciales, industriales, minoristas y residenciales. Los accesorios se pueden usar en áreas de almacenamiento/servicios públicos, calas, vitrinas, tiendas, tareas e iluminación general de áreas. Ciertos contaminantes transportados por el aire pueden disminuir la integridad de los componentes acrílicos. Consulte las tablas de compatibilidad de materiales para obtener información adicional.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-snf-series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures