Publique sus productos
AtLite SL2 StairLite 2 Motion Sensor Emergency Light

AtLite SL2 StairLite 2 Motion Sensor Emergency Light

Traducido por Google,
StairLite 2 está diseñado para satisfacer todas las necesidades de iluminación de escaleras en un único paquete fácil de instalar. Es una luminaria fluorescente de dos lámparas para montaje en superficie que incorpora un detector de movimiento ultrasónico integrado, un panel de visualización del sistema y una batería de respaldo opcional. El sensor de movimiento puede controlar una o ambas lámparas. El funcionamiento de dos niveles de las lámparas es estándar: una permanece encendida constantemente por seguridad y el detector de movimiento activa la segunda según sea necesario, reduciendo significativamente el coste operativo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-stairlite-2-motion-sensor-emergency-light
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniClass Emergency Lighting