Publique sus productos
Metalux SSF Series

Metalux SSF Series

Traducido por Google,
La Serie SSF es una familia de tiras estándar funcionales y multiusos que ofrece un rendimiento superior y una construcción duradera. Diseñada con nuestro diseño de casquillo abatible fácil de usar, la SSF reduce significativamente el tiempo de instalación. El rendimiento y la versatilidad de esta serie se pueden aumentar mediante la incorporación de reflectores simétricos o asimétricos. La Serie SSF se puede instalar mediante diversos métodos de montaje y dispone de numerosas opciones y accesorios. La Serie SSF puede ser la solución de iluminación ideal para aplicaciones comerciales, industriales, minoristas y residenciales. Las luminarias se pueden utilizar en áreas de almacenamiento/servicios, cornisas, vitrinas, tiendas, iluminación de tareas y de áreas generales. Ciertos contaminantes en suspensión pueden afectar la integridad de los componentes acrílicos. Consulte las tablas de compatibilidad de materiales para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-striplight-metalux-ssf
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosMetalux™ SSF
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-01-24
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures