Publique sus productos
Sure-Lites APXH7RG Series
Sure-Lites APXH7RG Series
Sure-Lites APXH7RG Series

    Sure-Lites APXH7RG Series

    Traducido por Google,
    El nuevo letrero de salida All-Pro APXH7RG LED rojo/verde seleccionable con capacidad remota resuelve el problema de tener que almacenar múltiples colores de letreros de salida para los distribuidores o determinar qué color se requiere en el campo para los contratistas. El APXH7RG funcionará durante un mínimo de 90 minutos durante un corte de energía y proporciona energía a dos cabezales remotos LED APWR para una cobertura de salida de hasta 17 pies. Las unidades se suministran con LED rojos y verdes e inserciones frontales rojas y verdes para proporcionar colores de letras intensos y uniformidad de iluminación. Los APXH7RG están preestablecidos en letras rojas y se cambian fácilmente a letras verdes en el campo. Las caras simples o dobles configurables, los chevrones direccionales de encaje/desmontaje y el montaje de superficie universal en techo, pared y extremo lo convierten en una verdadera solución universal de salida e iluminación de emergencia para las necesidades de almacenamiento e instalación. Las carcasas termoplásticas de alto impacto, resistentes a los rayos UV y a las llamas de 5VA resisten la decoloración debida al envejecimiento o la exposición a los rayos UV para una máxima durabilidad. Los acabados de la carcasa están disponibles en blanco o negro para múltiples requisitos de diseño. La batería de níquel cadmio sin mantenimiento y una garantía del producto de 5 años brindan tranquilidad al propietario del edificio.
    Especificaciones
      • Red / green selectable exit sign with remote capability
      • Runs for 90 minutes when AC power is lost
      • Powers two APWR remote LED heads to provide up to17 feet of egress coverage
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Selectable single or double faces and snap-in/snap-out directional chevrons
      • High impact, UV resistant, 5VA flame resistant housing
      • Nickel cadmium battery
      • Ceiling, wall and back mount with universal J-box mounting pattern
      • UL 924 damp location listed
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-sure-lites-apxh7rg-series
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de productosSure-Lites
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-08
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures