Publique sus productos
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile

    Halo WXP Wall Pack Low Profile

    Traducido por Google,
    ¿Está buscando un equipo de pared moderno y asequible que pueda manejar cualquier proyecto, grande o pequeño? No busque más que el equipo de pared WXP. Este diseño elegante y liviano ofrece una gran variedad de características impresionantes. Su versatilidad lo convierte en la opción perfecta para cualquier proyecto.
    Especificaciones
      • Available in two sizes, small and medium that fit exiting footprint
      • Small size is 4000 lumens and 4000K CCT
      • Medium sizes has 3 CCT Select (3000K, 4000K, & 5000K)
      • Medium Size come with 3 adjustable brightness settings (Low, Medium, High)
      • Auto on at dusk, off at dawn. Can switch to manual mode
      • Rugged die-cast aluminum housing in textured bronze finish
      • 50,000 hours of rated life
      • Low Glare and UV resistant glass lens
      • Safe for outdoor use in rain and snow, IP65 rating
      • Universal volt 120-277V, with 0-10V dimming
      • 5-year warranty
      • DLC LIsted
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-wxp-wall-pack-low-profile
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures