Publique sus productos
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack

    Halo EWP Entry Wall Pack

    Traducido por Google,

    El paquete de pared de entrada LED EWP para exteriores de Halo tiene un formato moderno que cubre el espacio existente de los accesorios de pared de haluro metálico y fluorescentes. Perfecto para iluminación de seguridad en el perímetro de una pared, garaje, patio trasero, muelle de carga, almacén, complejo de apartamentos, hotel u oficina con 1500 lúmenes de luz brillante. Elija entre tres temperaturas de color (3000 K, 4000 K, 5000 K) mediante un interruptor físico en la carcasa del accesorio. El accesorio es un producto 2 en 1 que funciona desde el anochecer hasta el amanecer o con un interruptor al encender o apagar la fotocélula mediante el interruptor físico en la carcasa del accesorio. Instálelo en cualquier caja de conexiones estándar en una pared, poste o columna utilizando el orificio de montaje universal de la caja de conexiones. Construida a partir de un policarbonato resistente a los rayos UV, la carcasa es resistente a la corrosión e incluye una lente de PC difusa esmerilada resistente a los rayos UV que proporciona una luz difusa sin deslumbramiento. El paquete de pared de entrada tiene más de 50 000 horas de vida útil sin mantenimiento con un controlador de suministro doméstico estándar de 120 V. Homologado por UL para ubicaciones húmedas, certificado Energystar y garantía de 5 años.

    Especificaciones
      • Designed with Three Selectable white colors and on/off photocell.
      • Minimal design with a sleek housing and lens
      • Integrated Photocell for Dusk to Dawn operation
      • Turn off photocell for manual switch control
      • Robust polycarbonate housing in textured bronze finish
      • 50,000 Hour maintenance-free LED Lifespan
      • UV-resistant Frosted lens won’t yellow over time
      • Line Voltage 120V Standard household supply
      • Easy Install the mounting bracket with integrated bubble level
      • 5-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHalo-EWP-Entry-Wall-Pack
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures