Publique sus productos
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight

    Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight

    Traducido por Google,

    Los downlights ajustables HALO RA-DM se montan directamente en el techo, sin necesidad de carcasa. Una gran solución tanto para remodelaciones como para nuevas construcciones. El cardán ajustable se inclina hasta 35° y gira 360° y la instalación debajo del techo le permite apuntar la luz hacia donde desee. Ideal para aplicaciones de lavado de paredes, iluminación de tareas o techos inclinados. Elija entre 5 temperaturas de color, desde blanco suave (2700 K) hasta luz diurna (5000 K), u opte por la configuración de atenuado a cálido que imita el brillo de la luz de las velas. El RA-DM incluye lúmenes seleccionables, por lo que puede seleccionar su brillo preferido según la altura del techo.

    Especificaciones
        • 4" and 6" available
        • Adjustable gimbal tilts up to 35° and rotates 360°
        • No housing or junction box required for installation
        • Installs in 1/2" to 1-1/4" thick ceilings
        • 6-Position Switch: 5-Color Field-SeleCCTable warm white to daylight (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K)
        • Selectable Lumens: 600/900 lms
        • Phase cut LE/TE dimming down to 5% (120V input) with compatible controls
        • Air-tite, IC-rated, damp rated, and ENERGY STAR® certified
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahalo-ra-dm-baffle-adjustable-canless-led-downlight
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures